Hidravlični napenjalni vijak

Št. artikla: AS 4055660

Pribor za luknjače. Potreben kot povezovalni člen med matrico in orodjem. Za uporabo s hidravličnim luknjačem.

Št. artikla:
AS 4055660
Opis izdelka
Pribor za prebijalnike pločevine. Potreben kot povezovalni člen med matrico in prebijalnikom.
Obseg dobave
Adapter za hidravliko
Opomba
Za delovanje s hidravličnim prebijalnikom
Ø hidravličnega napenjalnega vijaka
6 mm
19 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,072 kg
Bruto teža
0,085 kg
Carinska tarifna številka
73181900
EAN
4028177808959
ETIM 9
EC002690
ETIM 8
EC002690
ECLASS 8.0
21049046
Opis izdelka
Hydraulic screw Ø / L 6 / 19mm