Lito aliminijasto ohišje z zaključnim premazom. Razred zaščite IP 66.
- Št. artikla:
- GA 9101210
- Material
- Ohišje: lito aluminijasto
Pokrov: lito aluminijasto, gumeno CR tesnilo po celotnem obodu - Površinska obdelava
- Teksturirana barva
- Barva
- RAL 7001
- Obseg dobave
- Ohišje s pokrovom
Vijaki pokrova, pritrjeni
Vijaki za pritrditev podpornih tirnic
Vijak za priklop ozemljitvenega PE vodnika - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66
- IK koda
- IK08
- Mere
- Širina: 58 mm
Višina: 64 mm
Globina: 36 mm - Osnovni material
- Cast aluminium
- Paketi
- 5 pc(s).
- Neto teža
- 0,825 kg
- Bruto teža
- 0,875 kg
- Carinska tarifna številka
- 84879090
- EAN
- 4028177145337
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- GA Cast aluminium enclosure, WHD: 58x64x34 mm, Cast aluminum, without mounting plate, with cover
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions