Lita aluminijasta ohišja GA

Št. artikla: GA 9119210

Lito aliminijasto ohišje z zaključnim premazom. Razred zaščite IP 66.

Št. artikla:
GA 9119210
Material
Ohišje: lito aluminijasto
Pokrov: lito aluminijasto, gumeno CR tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava
Teksturirana barva
Barva
RAL 7001
Obseg dobave
Ohišje s pokrovom
Vijaki pokrova, pritrjeni
Vijaki za pritrditev podpornih tirnic
Vijak za priklop ozemljitvenega PE vodnika
Protection category NEMA
NEMA 4
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 66
IK koda
IK08
Mere
Širina: 330 mm
Višina: 230 mm
Globina: 183 mm
Osnovni material
Cast aluminium
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
4,5 kg
Bruto teža
4,821 kg
Carinska tarifna številka
84879090
EAN
4028177145498
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
GA Cast aluminium enclosure, WHD: 330x230x181 mm, Cast aluminum, without mounting plate, with cover
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue