Ohišje s tremi izrezi za stikala, prilagojeno zahtevam industrije hrane in pijače. Silikonsko tesnilo med ohišjem in pokrovom po celotnem obodu. Higienski šestkotni sistem za hitro zaklepanje.
- Št. artikla:
- HD 1683600
- Zasnova
- Hygienic Design ohišje
- Opis izdelka
- Naklon ohišja 3° naprej
- Material
- Ohišje in pokrov: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) 1.5 mm
Zatesnitveni vijak: nerjavno jeklo
Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600 - Površinska obdelava
- Ohišje in pokrov: brušena površina, zrnatost 400, hrapavost površine < 0,8 µm
Tesnilo: Modro, barvano (RAL 5010) - Obseg dobave
- Popolnoma zaprto ohišje
Pokrov z izrezom za stikalo
Tesnilo in zatesnitveni vijak (priložena) - Mere
- Širina spredaj: 100 mm
Širina (zadaj): 122 mm
Višina, spredaj: 220 mm
Višina zadaj: 242 mm
Globina: 90 mm - Mere vzorca
- 60 mm
- Izrezi (količina x premer)
- 3 x 22,5 mm
- IK koda
- IK08
- Osnovni material
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Zaklepanje
- Različica ključavnice: Higienski šestkotni pritrdilni element s hitro sprostitvijo
Število ključavnic: 4 - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,42 kg
- Bruto teža
- 1,62 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 7,39
- Carinska tarifna številka
- 84879090
- EAN
- 4028177958685
- ETIM 9
- EC002713
- ETIM 8
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- HD switch housing, WxHxD: 100x220x9 mm, stainless steel 1.4301, 3 switch cut-outs, Ø 22.5 mm
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions