Stikalno ohišje HD

Št. artikla: HD 1684630

Ohišja z izrezi za stikala, prilagojena zahtevam industrije hrane in pijače. Silikonsko tesnilo brez zračnosti med ohišjem in pokrovom. Higienska šesterokotna ročica za hitro odpiranje.

Št. artikla:
HD 1684630
Zasnova
Hygienic Design ohišje
Opis izdelka
Naklon ohišja 3° naprej
Material
Ohišje in pokrov: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) 1.5 mm
Zatesnitveni vijak: nerjavno jeklo
Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600
Površinska obdelava
Ohišje in pokrov: brušena površina, zrnatost 400, hrapavost površine < 0,8 µm
Tesnilo: Modro, barvano (RAL 5010)
Obseg dobave
Popolnoma zaprto ohišje
Pokrov z izrezom za stikalo
Tesnilo in zatesnitveni vijak (priložena)
Mere
Širina spredaj: 100 mm
Širina (zadaj): 122 mm
Višina, spredaj: 280 mm
Višina zadaj: 302 mm
Globina: 90 mm
Mere vzorca
60 mm
Izrezi (količina x premer)
4 x 30,5 mm
IK koda
IK08
Osnovni material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Zaklepanje
Različica ključavnice: Higienski šestkotni pritrdilni element s hitro sprostitvijo
Število ključavnic: 4
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,9 kg
Bruto teža
1,99 kg
Carinska tarifna številka
84879090
EAN
4028177995451
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
HD switch housing, WxHxD: 100x280x90 mm, stainless steel 1.4301, 4 switch cut-outs, Ø 30.5 mm
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical system catalogue