Konektorji zbiralnih sponk

Št. artikla: SV 9350075

Za povezovanje zbiralnih sponk, brez vrtanja.

Št. artikla:
SV 9350075
Opis izdelka
Za povezovanje pravokotnih vodil brez vrtanja.
Material
Konzola: St 37, nikljano
Kontaktna plošča: E-Cu, nikljano
Vrsta povezave
Single connection
Za namestitev zbiralnih sponk
12 x 5 - 15 x 10 mm
Paketi
3 pc(s).
Neto teža
0,39 kg
Bruto teža
0,411 kg
Teža bakra (kg na kos)
0,05
PCF na paket (od zibelke do vrat)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
85369010
EAN
4028177504844
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Opis izdelka
SV Busbar connector, for E-Cu 12x5-15x10 mm, single connection
Odobritve
ABS
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details