Za namestitev stikalnih naprav in zaščitne opreme.
- Št. artikla:
- SV 9635350
- Zasnova
- Comfort
- Način delovanja
- Za mehansko pritrditev in neposreden stik električne opreme na plošči
- Material
- Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94 - Barva
- RAL 7035
- Opomba
- Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije.
- Maks. nazivni tok
- 32 A
- Nazivna delovna napetost
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Število polov
- 3-pole
- Električne nazivne vrednosti UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
- Priključni kabli (AWG)
- AWG 10
- Dolžina priključnega kabla
- 160 mm
- Podporne tirnice količina/višina
- 1 / 10 mm
- Vrsta podporne tirnice
- adjustable
- Mere
- Širina: 45 mm
Višina: 160 mm
Globina: 34,5 mm - Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,56 kg
- Bruto teža
- 0,582 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 0,055
- Carinska tarifna številka
- 85369095
- EAN
- 4028177817333
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis izdelka
- SV Component adaptor (Comfort), 32 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 10 (L: 100 mm), WH: 45x160 mm
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions