- Št. artikla:
- SV 9677410
- Opis izdelka
- Kaskadni pokrov priključnega prostora za zaščito kontaktov območju kabelskih priključkov pri uporabi kabelskih čevljev z dolgimi stiskalnimi tulci.
- Material
- Polikarbonat
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
- Za velikost
- 1 - 3
- Za model št.
- 9677.1X0
- 9677.1X5
- 9677.2X0
- 9677.2X5
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.3X5
- Kabelska vtičnica
- Top/bottom
- Opomba
- Pri uporabi tankih NH ločilnikov z zgornjim kabelskim izhodom je obvezna uporaba pokrova priključnega prostora
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,22 kg
- Bruto teža
- 0,32 kg
- Carinska tarifna številka
- 85472000
- EAN
- 4028177705159
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Opis izdelka
-
SV Connection space cover, for, NH slimline fuse-switch disconnector/, NH slimline switch-disconnector, size 1-3 (185 mm)