Podporna palica zračnega odklopnika

Št. artikla: SV 9683312

Za konfiguracijo zračnih odklopnikov (ACB) v predelnih stenah.

Št. artikla:
SV 9683312
Opis izdelka
Za vgradnjo odklopnikov električnega tokokroga (ACB) v funkcionalnih prostorih.
Material
Jeklena pločevina, 2,5 mm
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Dolžina
1.096 mm
Mere
Dolžina: 1.096 mm
Primerno za
Širina: = 1.200 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
5,56 kg
Bruto teža
5,76 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
21,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177937550
ETIM 9
EC002936
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV air circuit-breaker support rail for VX (width 1200 mm)
Izjave
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions