Stenske nosilce je mogoče enostavno pritrditi od zunaj, hkrati pa ohraniti skladnost z UL.
- Št. artikla:
- AX 1485400
- Opis izdelka
- Stenske nosilce je mogoče enostavno pritrditi od zunaj, pri čemer se upoštevajo UL standardi.
- Material
- Poliamid, ojačan s steklenimi vlakni
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli za montažo na ohišje
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AX plastic
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,16 kg
- Bruto teža
- 0,22 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177951457
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- AX Plastic wall mounting bracket, for AX plastic, RAL 7035
- Odobritve
- Lloyds Register of Shipping