Za namestitev ohišij KL, EB, BG in stenskih ohišij EL.
- Št. artikla:
- KL 1580000
- Material
- Medenina, nikljano
- Površinska obdelava
- nikljano
- Obseg dobave
- Sestavni deli za montažo na ohišje
- Razdalja od stene
- 8 mm
- Opomba
- Ohišja iz nerjavnega jekla nimajo izvrtanih lukenj za pritrditev na steno zaradi ohranjanja razreda zaščite in higiene.
- Primerno za
- Vrsta ohišja: KL
EB
BG
EL - Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,136 kg
- Bruto teža
- 0,144 kg
- Carinska tarifna številka
- 83025000
- EAN
- 4028177010864
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- KL Wall mounting bracket, brass, nickel-plated, Wall distance 8 mm
- Dokumentacija
- Info sheet