Montažni nosilec

Št. artikla: SZ 2366000

Za individualno montažo tirnic.

Št. artikla:
SZ 2366000
Zasnova
nagnjeno
Opis izdelka
Za individualno montažo tirnic.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Za tip ohišja
KX
Paketi
20 pc(s).
Neto teža
0,6 kg
Bruto teža
0,784 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
2,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177022171
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
SZ Rail mounting bracket, tilted