Zaščitna streha za AX

Št. artikla: AX 2474010

Nagnjena zaščitna streha zanesljivo ščiti ohišje pred stoječo vlago in drugo umazanijo od zgoraj.

Št. artikla:
AX 2474010
Opis izdelka
Zaščitna streha s svojo poševno zasnovo zanesljivo ščiti ohišje pred stoječo vodo in drugimi onesnaževalci od zgoraj.
Material
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Površinska obdelava
Brušeno, zrnatost 240
Obseg dobave
Sestavni deli
Možnosti namestitve
Za dinamične obremenitve se lahko pritrdi tudi z vijaki
Mere
Višina: 43 mm
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Primerno za
Vrsta ohišja: AX
Širina: = 760 mm
Globina: = 300 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,64 kg
Bruto teža
3,94 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177938243
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Opis izdelka
AX Protective roof, for WD: 760x300 mm, stainless steel
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Instructions