LED sistemska luč

Št. artikla: SZ 2500114

LED sistemska luč – prvi izbor za ohišja! Visoko inovativna LED tehnologija za še več svetlobe tudi v zadnjem kotičku.

Št. artikla:
SZ 2500114
Zasnova
Brez vtičnice
Prednosti
Optimalna osvetlitev celotnega prostora
Po izbiri s sponko, vijakom in magnetno pritrditvijo
Konfiguracija za vsako uporabo
Zasnova
Brez vtičnice
Material
Ohišje luči: ekstrudiran aluminij
Pokrov luči: polikarbonat
Stranski del luči: PC-ABS
Barva
Ohišje: RAL 7016
Obseg dobave
Montažni vijaki
Poraba energije
7 W
Možnosti priklopa
Infeed, 2-pole
Through-wiring, 2-pole
Door-operated switch
Razred zaščite
II (all-insulated)
Luči – vrsta namestitve
Screw-fastening
Clip attachment
Magnetic attachment (accessory)
Možnosti namestitve
Notranja montažna tirnica AX in montažni nosilec sta potrebna pri namestitvi v kompaktna ohišja
Neposredno na del ohišja z razmakom 25 mm
Svetlobni tok
600 lm
Svetla barva
4000 K (nevtralno bela)
Opomba
Priključne dodatke je treba naročiti posebej
Mere
Širina: 337 mm
Višina: 55 mm
Globina: 23 mm
Delovno temperaturno območje
-20 °C...55 °C
Nazivna delovna napetost
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 20
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,36 kg
Bruto teža
0,362 kg
Carinska tarifna številka
94054990
EAN
4028177920545
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Opis izdelka
SZ LED system light, 600 Lumen, L: 337 mm, 100-230 V, UL
Odobritve
UL
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
PCF-declaration
Dokumentacija
Energy efficiency label
Further information
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
General technical information