Priključni kabel

Št. artikla: SZ 2500420

Za enostavno in hitro namestitev LED sistemske luči.

Št. artikla:
SZ 2500420
Zasnova
Dovod, 2-polni (z vtičnico, brez konektorja)
Opis izdelka
Za prihranek časa in enostaven priklop LED sistemske luči.
Barva
Oranžna
Prečni prerez
1,5 mm²
Dolžina
3.000 mm
Mere
Dolžina: 3.000 mm
Nazivna delovna napetost
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Paketi
5 pc(s).
Neto teža
1,01 kg
Bruto teža
1,26 kg
Carinska tarifna številka
85444290
EAN
4028177809116
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Opis izdelka
SZ Connection cable, for power supply, 2-pole, 100-240 V, L: 3000 mm
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK