- Št. artikla:
- SZ 2500450
- Zasnova
- Prehodna napeljava, 2-polna (z vtičnico in konektorjem)
- Opis izdelka
- Za prihranek časa in enostaven priklop LED sistemske luči.
- Barva
- Oranžna
- Prečni prerez
- 1,5 mm²
- Dolžina
- 1.000 mm
- Mere
- Dolžina: 1.000 mm
- Nazivna delovna napetost
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Paketi
- 5 pc(s).
- Neto teža
- 0,35 kg
- Bruto teža
- 0,46 kg
- Carinska tarifna številka
- 85444290
- EAN
- 4028177809147
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis izdelka
- SZ Connection cable, for through-wiring, 2-pole, 100-240 V, L: 1000 mm