Wiring plan pocket of sheet steel spremenljiva širina

Št. artikla: AX 2515400

Za pritrditev na perforirano vratno letev na poljubni višini. Spremenljiva in enostavno nastavljiva širina.

Št. artikla:
AX 2515400
Opis izdelka
Za montažo na okvir vrat na poljubni višini. Spremenljiva širina in enostavno nastavljiva.
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Montažni vijaki
Višina odmika
210 mm
Clear width, range
625 - 725
Za prilagoditeV vratih s širino
760 mm
800 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: AX
AE sheet steel
CX one-piece console
CX pedestal
Mere
Globina: 35 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,92 kg
Bruto teža
1,12 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177938328
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Opis izdelka
AX Sheet steel wiring plan pocket, width-variable, L: 625 - 725 mm, for door width 760/800 mm
Dokumentacija
Info sheet