- Št. artikla:
- SZ 2565450
- Zasnova
- dvodelno
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Opomba
- Razporeditev velikosti plošč kabelskih uvodnic je navedena na ustreznih ohišjih.
- Pri namestitvi v ohišje s širino > 760 mm sta potrebna 2 paketa
- Mere
- Širina: 301 mm
Globina: 221 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AX
- Za model št.
- 1037.000
- 1055.000
- 1073.000
- 1180.000
- 1280.000
- 1338.000
- 1181.000
- 1281.000
- Plošča za kabelske uvodnice
- Velikost: 5
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,95 kg
- Bruto teža
- 1,02 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73079100
- EAN
- 4028177973152
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis izdelka
-
SZ Metal gland plate, two-part, for AX, with foam rubber cable clamp strip, WD 301x221 mm, for gland plate size 5