Za napeljavo predsestavljenih kablov, ko je uvodnica že nameščena na ohišje. Deljene uvodnice je mogoče zatesniti s premičnimi ploščami s kabelsko objemko iz penaste gume.
- Št. artikla:
- SZ 2567400
- Opis izdelka
- Za vstavljanje predsestavljenih kablov s prirobnično ploščo, ki je že nameščena na ohišju. Deljeno prirobnično ploščo je mogoče zatesniti z drsnimi ploščami z elastičnim vpenjalnim profilom.
- Material
- Plošča z uvodnicami: jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7035
- Mere
- Širina: 436 mm
Globina: 221 mm - Primerno za
- Vrsta ohišja: AX
- Plošča za kabelske uvodnice
- Velikost: 7
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2 kg
- Bruto teža
- 2,034 kg
- Carinska tarifna številka
- 73079100
- EAN
- 4028177944718
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis izdelka
- SZ Metal gland plate, for AX, with rubber cable clamp strip, WD: 436x221 mm, for gland plates size 7
- Dokumentacija
- Info sheet