IoT vmesnik

Št. artikla: SK 3124300

IoT vmesnik je osrednja komponenta za inteligentno mrežno povezovanje hladilnih rešitev Rittal ali senzorjev za spremljanje fizičnih pogojev okolice. Opremljen je s široko ponudbo vmesnikov in protokolov ter se uporablja za zbiranje in prenos podatkov v nadrejene IT sisteme ali sisteme za lokalno spremljanje stanja strojev.

Senzorji CMC III

Priključni kabel CAN vodila CMC III

Št. artikla:
SK 3124300
Opis izdelka
IoT vmesnik je ključna komponenta za inteligentno povezovanje hladilnih rešitev Rittal ali senzorjev za spremljanje fizičnih pogojev okolice. Opremljen je s široko ponudbo vmesnikov in protokolov ter se uporablja za zbiranje in prenos podatkov v višje IT sisteme ali v sisteme za lokalno spremljanje stanja strojev.
Prednosti
Digitalizacija in mrežno povezovanje ponujata ogromne priložnosti za vsako podjetje. Z IoT vmesnikom se hladilne rešitve in senzorji za nadzor fizičnih pogojev okolice podjetja Rittal enostavno povežejo z okolji Industrije 4.0, ne da bi to vplivalo na logiko avtomatizacije.
Priklopi in zaženi: IoT vmesnik je mogoče hitro in priročno konfigurirati in zagnati prek integriranega spletnega strežnika, programiranje ni potrebno.
Material
Plastika po UL 94-V0
Barva
RAL 7016
Obseg dobave
IoT vmesnik
USB kabel (priključek USB-A na priključku micro-USB-B)
Kotni nosilec za hladilno enoto Blue e+
Vrsta električne povezave
Push-in spring connection terminal (24 V DC)
Sistem vmesniškega vodila
2 x RJ45 CAN bus
Omrežni vmesnik
Ethernet IPv4/IPv6
Ethernet to IEEE 802.3 via 10BASE-T, 100BASE-T and 1000BASE-T
Vmesniki
1 x Micro USB type B (device) for USB 2.0
1 x Micro-SD memory card slot for SD 2.0
1 x USB 2.0 high-speed functions (EHCI)
1 x acknowledgement button
1 x push-in spring connection terminal for NTC sensor
2 x RJ45 jack for RS 485 interface (climate control unit interface)
Navodila za sestavljanje
IoT vmesnik je mogoče pritrditi na zgornjo tirnico 35 x 7,5 v skladu s standardom DIN EN 60715 z vzmetno kovinsko sponko ali na zadnji del hladilne enote Blue e+ s kotnim nosilcem.
Opomba
IoT vmesnik podpirajo samo hladilne enote Blue e+ od različice vdelane programske opreme 1.11.0 ali novejše.
Za medsebojno povezavo hladilnih enot serije Blue e je potreben dodaten adapter Blue e IoT (3124.310).
Protokoli
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Mere
Širina: 18 mm
Višina: 117 mm
Globina: 120 mm
Delovno temperaturno območje
0 °C...70 °C
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 20
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,27 kg
Bruto teža
0,28 kg
Carinska tarifna številka
85369095
EAN
4028177924369
ETIM 9
EC001099
ETIM 8
EC001099
ECLASS 8.0
27143136
Opis izdelka
SK IoT Interface, for networking of Rittal components, for Blue e+ cooling units/Chiller, WHD: 18 x 117 x 120 mm
Odobritve
Cyber Security Certificate
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Additional instructions
Instructions
Quick guide
Tehnični listi
Technical system catalogue
Programska oprema
Drivers
Software