Z LED priključnim kablom ali z LED povezovalnim kablom.
- Št. artikla:
- SZ 4315850
- Zasnova
- LED povezovalni kabel za ožičenje
- Dolžina
- 3.000 mm
- Za model št.
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Mere
- Dolžina: 3.000 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,112 kg
- Bruto teža
- 0,126 kg
- Carinska tarifna številka
- 85444290
- EAN
- 4028177630529
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis izdelka
- SZ Interconnecting cable, for System light LED compact, L: 3000 mm