Za enostavno premikanje neposredno na mestu uporabe, tudi pri popolnoma konfiguriranih ohišjih.
- Št. artikla:
- VX 5301516
- Obseg dobave
- 1 transportni modul z 2 kolesoma
1 transportni modul z 2 kolesoma, fiksen
Sestavni deli - Mere
- Širina: 556 mm
Višina: 82,5 mm
Globina: 203 mm - Navodila za sestavljanje
- Osnovna plošča mora biti na pritrdilnih točkah odprta
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX: = 600 mm
Vrsta ohišja: VX IT - Nosilnost
- Največja dovoljena obremenitev: statična 15.000 N
- Največja dovoljena obremenitev: dinamična 10.000 N
- Opomba
- Največja dovoljena nosilnost (dinamična) 10.000 N se nanaša na prevoz s kolesi po ravnih tleh.
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 10 kg
- Bruto teža
- 10,3 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177952492
- ETIM 9
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Opis izdelka
- Castor module for VX IT, for W: 600 mm, for easy movement directly at the point of use, for mounting directly on the enclosure.
- Dokumentacija
- Further instructions
- Instructions