Za pritrditev na vse 482,6 mm (19˝) montažne nosilce, za kabelske vezice.
- Št. artikla:
- DK 7016110
- Zasnova
- Kabelska objemka
- Opis izdelka
- Za montažo med vsemi 482,6 mm (19") nivoji, za kabelske vezice in kabelske objemke.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Mere
- Širina: 482,6 mm
- Paketi
- 6 pc(s).
- Neto teža
- 1,152 kg
- Bruto teža
- 1,328 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177147331
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis izdelka
- DK Cable clamp rail, For cable routing across the 482.6 mm (19") mounting level