Kabelska sponka za C tirnico, kombinirana tirnica

Št. artikla: DK 7097220

Za pritrditev kablov na C vodilo.

Št. artikla:
DK 7097220
Zasnova
za premer kabla 22–26 mm
Opis izdelka
Za pritrditev kablov na C profil.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Plastični vložek
Min. premer kabla
22 mm
Maks. premer kabla
26 mm
Paketi
25 pc(s).
Neto teža
1 kg
Bruto teža
1,047 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
4,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73182900
EAN
4028177193178
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Opis izdelka
DK Cable clamps, for cable diameter: Ø: 22 - 26 mm