Globinski nosilci za Data Rack

Št. artikla: DK 7401000

Za pritrditev in stabilizacijo dveh parov 482,6 mm (19") montažnih nosilcev v Data Rack ohišju z nastavljivo dolžino.

Št. artikla:
DK 7401000
Opis izdelka
Za pritrditev in stabilizacijo dveh 482,6 mm (19") montažnih nivojev v DataRack. Globinska opora je nastavljiva po dolžini, kar omogoča razmak med montažnimi nivoji 250, 300 in 350 mm.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Mere namestitve
Installation depth for components: 482,6 mm
Širina vgradnje komponent: 19"
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,76 kg
Bruto teža
0,906 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177129993
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
DK Support strips