Filtrirna podloga za komponento podnožja/podstavka, prezračevano in komponento podnožja/podstavka, prezračevano, z okrasno obrobo

Št. artikla: DK 7581500

Mounting frame including filter mat for the base/plinth trim.

Št. artikla:
DK 7581500
Obseg dobave
Montažni okvir
Primerno za
Širina: 800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,38 kg
Bruto teža
0,42 kg
Carinska tarifna številka
56039390
EAN
4028177221291
ECLASS 8.0
27189272
Opis izdelka
DK Filter mat, for base/plinth component, vented, for base/plinth component, vented with designer cover, To cover the trim panel in the base/plinth component, for width: 800 mm
Dokumentacija
Info sheet