Komplet za transport za TS IT, TX CableNet

Št. artikla: DK 7825900

Transportni komplet za TS.

Št. artikla:
DK 7825900
Obseg dobave
4 kolesa (2 vrtljiva) vključno z montažnimi deli
Primerno za
Vrsta ohišja: TS IT
Vrsta ohišja: TX CableNet
Clearande floor
40 mm
Opomba
Samo za ohišja brez kabelskih uvodnic in nosilca podnožja/podstavka
Največja nosilnost (statična) na komponento
250 kg
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
6,1 kg
Bruto teža
6,42 kg
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177234086
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
DK Transport kit, for TS IT, TX CableNet, without gland plates/base tray/base mount, 4 castors, 2 of which steerable, max. 2,500 N per component
Dokumentacija
Info sheet