Strešna plošča za vhod kablov, dvodelna za VX, VX IT, TS, TS IT

Št. artikla: TS 7826805

Dvodelna zasnova omogoča enostavno naknadno montažo, saj je za naknadno vgradnjo kabla potrebno samo odstraniti sprednji del plošče.

Št. artikla:
TS 7826805
Opis izdelka
Za zamenjavo standardne strehe. Opremljen z drsnim nosilcem na zadnji strani. Gumijasti vpenjalni profili na obeh straneh za pritrjujevanjev snopov in žic kablov. Simetrična zasnova okvirja omogoča stranski vhod kablov z vrtenjem strešne plošče. Dvodelna zasnova omogoča enostavno naknadno vgradnjo.
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Primerno za
Širina: 800 mm
Globina: 1.000 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
11,11 kg
Bruto teža
11,695 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177345386
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Opis izdelka
DK-TS8 Roof plate, WxD: 800x1000 mm, 2-part, For cable entry
Dokumentacija
Info sheet