Izrezani profil z montažno prirobnico, 14 x 39 mm za VX, VX SE, PC, IW, AX

Št. artikla: VX 8619760

Za pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih kanalov, opreme, nameščene na vratih itd.

Št. artikla:
VX 8619760
Opis izdelka
Za pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih cevi, komponent za vrata itd.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Distance between fixing points
575 mm
Možnosti namestitve AX
V ohišjih s širino 600 mm in višino 700 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX
Navodila za sestavljanje
Za vgradnjo v AX jeklena pločevina, samo v kombinaciji z letvijo za notranjo namestitev AX
Opomba
Za namestitev lastnih komponent na luknjani del z montažno prirobnico so potrebni kovinski vijaki ali samorezni vijaki M5
Primerno za
Vrsta ohišja: AX
Suitable for width or height or depth: 700 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
1,2 kg
Bruto teža
1,374 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177926851
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
VX Punched section with mounting flange, 14 x 39 mm , for H: 700 mm
Izjave
PCF-declaration
Dokumentacija
Instructions