Obrobe podnožja/podstavka, stranske, 200 mm za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Št. artikla: VX 8640043

To finish off a base/plinth unit at the sides and for additional stability or interior configuration of bayed base/plinths. One 200 mm high or two 100 mm high trim panels may optionally be fitted on 200 mm high base/plinths.

Št. artikla:
VX 8640043
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Sestavni deli
Mere
Višina: 200 mm
Primerno za
Globina: = 600 mm
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
Teža/pakiranje
3 kg
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
2,8 kg
Bruto teža
2,98 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177959040
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
VX Base/plinth trim panel, side, H: 200 mm, for D: 600 mm, sheet steel
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details