Povezovalni sistemi TS 8 EMC ohišja

Št. artikla: TS 8806750

The large enclosures in the TS 8 series offer a good level of shielding across a broad frequency range, even in the standard version. For increased EMC requirements, Rittal's TS 8 enclosure is also available in a high RF attenuation version.

LED sistemska luč

EMC povezovalno tesnilo za TS

Tesnilo EMC predelne plošče

EMC plošča z uvodnicami

Ozemljitvena pletenica

Kabelski kanal za navpični odsek TS

Kabelski kanal

Pregradna plošča za TS

EMC kabelske uvodnice

Št. artikla:
TS 8806750
Product modification
Prednosti so izboljšane lastnosti oblikovanja, optimizirana zaščita pred korozijo in enoten izgled.
Material
Okvir ohišja: jeklena pločevina s cinkovo-magnezijevo prevleko, 1,5 mm
Streha: jeklena pločevina s cinkovo-magnezijevo prevleko, 1,5 mm
Vrata: jeklena pločevina s cinkovo-magnezijevo prevleko, 2,0 mm
Zadnja plošča: jeklena pločevina s cinkovo-magnezijevo prevleko, 1,5 mm
Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm
Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja: brez premaza
Vrata, zadnja plošča in streha: lakirana zunanjost, notranjost brez barve
Plošče z uvodnicami: pocinkano
Montažna plošča: pocinkana
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Okvir ohišja
Vrata
Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo
Zadnja plošča
Strešna plošča
Kabelske uvodnice
Montažna plošča
4 očesni vijaki
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
2 luknjani tirnici TS 18 x 38 mm
2 podporna trakova, nameščena v globino ohišja
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 600 mm
Opomba
Za povezana ohišja je potrebno EMC tesnilo za povezana ohišja.
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
121,8 kg
Bruto teža
126,8 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177475731
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
TS Bayed enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front
Odobritve
DNV
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Further information
Safety instructions