Sistem prostostoječih ohišij VX SE

Št. artikla: SE 5831600

Enojno ohišje iz jeklene pločevine z robustnim ohišjem, dvema integriranima montažnima nivojema ter privijačeno zadnjo ploščo in vrati. Streha in stranice so izdelani iz enega kosa s profiliranim okvirjem. Sistemsko združljiva in razširljiva z dodatki VX25. Poveča učinkovitost, saj stranskih plošč ni treba montirati, velike širine ohišij pa nadomeščajo manjše povezane kombinacije.

Št. artikla:
SE 5831600
Material
Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm
Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm
Zadnja plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm
Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm
Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Površinska obdelava
Ohišje, vrata in zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvna zunanjost, teksturirana barva
Montažna plošča in plošče z uvodnicami: pocinkano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Ohišje, zaprt zgornji del in stranice
Vrata
Zapiranje vrat pri enokrilnih ohišjih, možnost zamenjave na nasprotno stran
Montažna plošča
Kabelske uvodnice
Zadnja plošča, snemljiva
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
2 luknjani tirnici 18 x 39 mm
Zadnja plošča, enodelna
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 1.800 mm
Globina: 400 mm
Mere montažne plošče (Š x V)
699 mm x 1.696 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Razred zaščite NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 2
Type 3
Type 3R
Type 12
IK koda
IK10
Število vrat
1
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
115,65 kg
Bruto teža
117 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
339,02 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177959125
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
VX SE free-standing enclosure system, WHD: 800x1800x400 mm, sheet steel, with mounting plate, single door at the front
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Certifikati
Protection category
Surface finish
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
PCF-declaration
Dokumentacija
Further information
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details