Sistem povezovalnih ohišij VX25 Ohišje ločilnika

Št. artikla: VX 9680206

Povezovalni sistemi za distribucijo električne energije s tankimi NH ločilniki (ABB ali Jean Müller).

Št. artikla:
VX 9680206
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja: temeljni premaz
Vrata, streha in zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Plošče z uvodnicami: pocinkano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Okvir ohišja
Vrata
Strešna plošča
Zadnja plošča
Kabelske uvodnice
Sprednje obrobe
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Stranske plošče predala
Lokacijski okvir za odklopnike z varovalkami (znamke ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Razred zaščite po IEC 60 529
Up to IP 2X (depending on the panels)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Mere
Širina: 1.200 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 600 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
158,6 kg
Bruto teža
180,4 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177981355
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
VX Fuse-switch disconnector enclosure, WxHxD: 1200x2000x600 mm, sheet steel
Certifikati
Surface finish
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Protective conductor brochure