Ohišje nadzorne plošče z vrati Nerjavno jeklo

Št. artikla: CP 6535010

Ohišje za nadzorno ploščo z vrati iz nerjavnega jekla 1.4301 (AISI 304), z ročaji iz plastike, odobrenimi za uporabo z živili. Možnost kombiniranja s sistemom nosilnih rok CP40 iz nerjavnega jekla.

Št. artikla:
CP 6535010
Zasnova
S priključkom za nosilno roko CP 40, nerjavno jeklo
Material
Ohišje in vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Ročaji: plastika, odobrena za uporabo z živili, modra barva
Površinska obdelava
Brušeno, zrnatost 400
General colour
Stainless steel
Barva
Ročaji: podobno RAL 5002
Obseg dobave
Popolnoma zaprto ohišje
Izrez in ojačitev za sistem nosilnih rok CP 40 iz nerjavnega jekla
Pritrdilni element z vodilno ploščo
Vrata s tesnilnim okvirjem in stranskimi ročaji
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Mere
Širina: 300 mm
Višina: 300 mm
Globina: 150 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 12
Opomba
Priključek nosilne roke in tečaj vrat je mogoče zamenjati z vrtenjem ohišja
3 mm ključavnice z dvojnim vložkom je mogoče zamenjati za 41 mm ključavnice, plastične ročaje in T ročaje tipa C
Osnovni material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Opomba za model št.
Ustrezna montažna plošča 5050.432 z vrečko za pošiljanje 5050.507
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
5,985 kg
Bruto teža
6,3 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
30,77
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177220362
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Opis izdelka
CP Command panel housing with door, WHD: 300x300x150 mm, Stainless steel 1.4301
Odobritve
UL
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
PCF-declaration
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
White Paper
Tehnični listi
Technical details