Ohišje za nadzorno ploščo z vrati iz nerjavnega jekla 1.4301 (AISI 304), z ročaji iz plastike, odobrenimi za uporabo z živili. Možnost kombiniranja s sistemom nosilnih rok CP40 iz nerjavnega jekla.
- Št. artikla:
- CP 6536010
- Zasnova
- S priključkom za nosilno roko CP 40, nerjavno jeklo
- Material
- Ohišje in vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Ročaji: plastika, odobrena za uporabo z živili, modra barva - Površinska obdelava
- Brušeno, zrnatost 400
- General colour
- Stainless steel
- Barva
- Ročaji: podobno RAL 5002
- Obseg dobave
- Popolnoma zaprto ohišje
Izrez in ojačitev za sistem nosilnih rok CP 40 iz nerjavnega jekla
Pritrdilni element z vodilno ploščo
Vrata s tesnilnim okvirjem in stranskimi ročaji
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica - Mere
- Širina: 400 mm
Višina: 300 mm
Globina: 150 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Opomba
- Priključek nosilne roke in tečaj vrat je mogoče zamenjati z vrtenjem ohišja
- 3 mm ključavnice z dvojnim vložkom je mogoče zamenjati za 41 mm ključavnice, plastične ročaje in T ročaje tipa C
- Osnovni material
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Opomba za model št.
- Ustrezna montažna plošča 5050.430 z vrečko za pošiljanje 5050.507
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 7,125 kg
- Bruto teža
- 7,44 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177220379
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Opis izdelka
- CP Command panel housing with door, WHD: 400x300x150 mm, Stainless steel 1.4301
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions
- White Paper