Nadzorne plošče s sprednjim zaslonom

Št. artikla: CP 6462500

Command panel housing, sheet steel, with hinged aluminium display panel front. Protection category IP 54. Without support arm connection.

Št. artikla:
CP 6462500
Material
Ohišje in vrata: jeklena pločevina
Okvir in sprednja plošča: aluminij
Površinska obdelava
Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Okvir in sprednja plošča: naravno eloksirano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Ohišje brez plošče z uvodnicami
Montažni kotniki, točkovno varjeni na straneh
Z največjim izrezom spredaj in z vgrajeno, 3 mm sprednjo ploščo z aluminijastim okvirjem za enostavno obdelavo, z desnim tečajem, pritrjeno z vijaki od znotraj.
Zadnja vrata z desnim tečajem
Ključavnica z dvojnim 3 mm vložkom
Mere
Širina: 380 mm
Višina: 600 mm
Globina: 249 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 54
Število ključavnic
2
Osnovni material
Aluminium
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
12,068 kg
Bruto teža
12,703 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177252981
ECLASS 8.0
27180505
Tehnični listi
Technical Data sheet