Premium Panel Nerjavno jeklo

Št. artikla: CP 6681000

Premium Panel plošča iz nerjavnega jekla 1.4301 (AISI 304), odporna na visokotlačno čiščenje.

Št. artikla:
CP 6681000
Zasnova
S priključkom za nosilno roko CP 40, nerjavno jeklo
Prednosti
Odporno na čiščenje z visokim tlakom: tesnilo je nameščeno med dvema površinama in je optimalno zatesnjeno z vijačnim spojem.
Primerno za uporabo v čistih prostorih: pritrditev z vijaki za izpolnjevanje visokih standardov v živilski industriji. Z notranjimi plastičnimi pokrovčki ali zunanjimi šestkotnimi vijaki.
Material
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Površinska obdelava
Brušeno, zrnatost 400
Mere
Širina: 530 mm
Višina: 360 mm
Globina: 120 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 66
IP X9
Za namestitev priključka nosilne roke
Top or bottom (by rotating the enclosure)
Cleanroom class
Air purity class 1 to DIN EN ISO 14 644-1
Osnovni material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
8,835 kg
Bruto teža
9,3 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
35,41
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177305656
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Opis izdelka
CP Premium Panel IP 69K, WHD: 530x360x120 mm, Stainless steel 1.4301, To fit panels WH 482.6x310 mm, Installation depth 115 mm
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
PCF-declaration
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
White Paper
Tehnični listi
Technical details