Kompaktna plošča

Št. artikla: CP 6340100

Elegantna nadzorna plošča iz ekstrudiranih aluminijastih profilov. Idealna za majhne nadzorne plošče. Vsestranska notranja vgradnja.

Št. artikla:
CP 6340100
Zasnova
S priključkom za nosilno roko 90 x 71 mm za CP 40, jeklo
Opis izdelka
Za majhne krmilne enote, ki so nameščene v sprednjih ploščah. Sprednja plošča se vstavi od zadaj in pritrdi od znotraj z vijačnimi sponkami. Na voljo so sprednje plošče po meri z debelino materiala od 2 do 6 mm. Zadnja plošča se lahko pritrdi na levo ali desno stran. Strešno ogrodje z izrezom in ojačitvijo za sistem nosilnih rok CP 40, jeklo.
Material
Strešni plošča, spodnja plošča: tlačno liti cink
Zadnja plošča: aluminij
Stranski deli: ekstrudiran aluminijast profil
Pokrov vijaka: plastika
Površinska obdelava
Strešna plošča, spodnja plošča, stranski deli: prašno barvano
Zadnja plošča: naravno eloksirano
Barva
RAL 7024
Obseg dobave
Strešna plošča
Spodnja plošča
Zadnja plošča
Stranski deli
Pokrov vijaka
Tesnilo in vijačna sponka
Mere
Širina: 241 mm
Višina: 388 mm
Globina: 87 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Za širino sprednje plošče
178 mm
Za prilagoditev višini sprednje plošče
350 mm
Zasnova
Servicing access from the rear
Osnovni material
Aluminium
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,62 kg
Bruto teža
4,667 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177382695
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Opis izdelka
CP Compact Panel, WHD: 241x388x87 mm, aluminum, for front panel WH 178x350 mm
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details