Elegantna nadzorna plošča iz ekstrudiranih aluminijastih profilov. Idealna za majhne nadzorne plošče. Vsestranska notranja vgradnja.
- Št. artikla:
- CP 6340300
- Zasnova
- S priključkom za nosilno roko 90 x 71 mm za CP 40, jeklo
- Opis izdelka
- Za majhne krmilne enote, ki so nameščene v sprednjih ploščah. Sprednja plošča se vstavi od zadaj in pritrdi od znotraj z vijačnimi sponkami. Na voljo so sprednje plošče po meri z debelino materiala od 2 do 6 mm. Zadnja plošča se lahko pritrdi na levo ali desno stran. Strešno ogrodje z izrezom in ojačitvijo za sistem nosilnih rok CP 40, jeklo.
- Material
- Strešni plošča, spodnja plošča: tlačno liti cink
Zadnja plošča: aluminij
Stranski deli: ekstrudiran aluminijast profil
Pokrov vijaka: plastika - Površinska obdelava
- Strešna plošča, spodnja plošča, stranski deli: prašno barvano
Zadnja plošča: naravno eloksirano - Barva
- RAL 7024
- Obseg dobave
- Strešna plošča
Spodnja plošča
Zadnja plošča
Stranski deli
Pokrov vijaka
Tesnilo in vijačna sponka - Mere
- Širina: 315 mm
Višina: 238 mm
Globina: 87 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Za širino sprednje plošče
- 252 mm
- Za prilagoditev višini sprednje plošče
- 200 mm
- Zasnova
- Servicing access from the rear
- Osnovni material
- Aluminium
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,028 kg
- Bruto teža
- 4,12 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177382718
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Opis izdelka
- CP Compact Panel, WHD: 315x238x87 mm, aluminum, for front panel WH 252x200 mm
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions