Štiri širine dopolnjujejo konzolni sistem.
- Št. artikla:
- TP 6712500
- Material
- Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm
Pokrov vrat in konzole: jeklena pločevina, 2,0 mm, penasto PU tesnilo po celotnem obodu - Površinska obdelava
- Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Ohišje
Pokrov s tečaji na zadnji strani, 2 držala za vrata s samodejnim zaklepanjem. Samodejno odklepanje na levi, ročno odklepanje na desni
Odprtina za napeljavo kablov v dno ohišja - IK koda
- IK08
- Osnovni material
- Sheet steel
- Mere
- Širina: 1.200 mm
Višina: 240 mm
Globina: 732 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 38 kg
- Bruto teža
- 40 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177554207
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis izdelka
- TP TopConsole system, desk unit for 2-part assembly, WHD 1200x732 mm, sheet steel
- Dokumentacija
- Instructions