Sredinski deli mize za trodelno konstrukcijo

Št. artikla: TP 6715500

Štiri širine tvorijo most za tridelno konfiguracijo sistema TopConsole.

Št. artikla:
TP 6715500
Material
Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm
Pokrov vrat in konzole: jeklena pločevina, 2,0 mm, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava
Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Ohišje
Pokrov s tečaji na zadnji strani, 2 držala za vrata s samodejnim zaklepanjem. Samodejno odklepanje na levi, ročno odklepanje na desni
Odprtina za napeljavo kablov v dno ohišja
IK koda
IK08
Osnovni material
Sheet steel
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 235 mm
Globina: 730 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
21 kg
Bruto teža
22 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177554238
ETIM 9
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Opis izdelka
TP TopConsole system, desk unit for 3-part assembly, WHD 800x730 mm, sheet steel
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details