Sistem PC ohišij

Št. artikla: PC 8366000

PC enclosure systems with a keyboard drawer.

Št. artikla:
PC 8366000
Material
Ohišje, vrata, montažni prostor, nosilci: jeklena pločevina
Ročaji, okrasne obrobe: plastika
Obrobe vrat: aluminij
Obseg dobave
Ohišje, vrata, zadnja vrata
Predal za tipkovnico
Steklena vrata, zgoraj
Polica za komponente
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 1.600 mm
Globina: 636 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Razred zaščite NEMA
NEMA 12
Maks. mere tipkovnice (ŠxVxG)
480 x 70 x 260 mm
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
112,1 kg
Bruto teža
118 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177245105
ECLASS 8.0
27180501
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical Data sheet