Industrijske delovne postaje

Št. artikla: IW 6900000

Lower enclosure based on TS 8 for Industrial Workstations.

Št. artikla:
IW 6900000
Zasnova
Okrasna vrata, zadnja plošča pritrjena z vijaki od znotraj
Material
Ohišje, okrasna vrata, zadnja plošča: jeklena pločevina
Površinska obdelava
Ohišje: temeljni premaz, prašno barvna zunanjost, teksturirana barva
Barva
Ohišje: RAL 7035
Obseg dobave
Ohišje s stranskimi ploščami, pritrjenimi z vijaki od znotraj, podnožje s ploščo z uvodnicami in nivelirnimi nogami
Okrasna vrata, zadnja plošča pritrjena z vijaki od znotraj
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 900 mm
Globina: 600 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Razred zaščite NEMA
NEMA 12
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
53,253 kg
Bruto teža
54,9 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177290037
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Opis izdelka
IW Industrial workstation, housing, WHD: 600x900x600 mm, with designer door at the front, rear panel
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Further information
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details