Osnovno ohišje na osnovi VX SE za industrijske delovne postaje.
- Št. artikla:
- IW 6900700
- Zasnova
- Okrasna vrata, zadnja plošča pritrjena z vijaki od znotraj
- Material
- Ohišje, okrasna vrata, zadnja plošča: jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Ohišje: temeljni premaz, prašno barvna zunanjost, teksturirana barva
- Barva
- Dekorativne obrobe: RAL 7015
- Obseg dobave
- Ohišje zatesnjeno na straneh
Tridelne plošče z uvodnicami
Nivelirne noge
Okrasna vrata, zadnja plošča pritrjena z vijaki od znotraj - Mere
- Širina: 600 mm
Višina: 900 mm
Globina: 600 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 44,6 kg
- Bruto teža
- 46,6 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 177,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177968509
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Opis izdelka
- IW Industrial Workstation, enclosure width x height x depth: 600x900x600 mm, with designer door at the front, rear panel
- Dokumentacija
- Further information
- Instructions
- Tehnični listi
- Technical details