Industrijske delovne postaje

Št. artikla: IW 6900740

Osnovno ohišje na osnovi VX SE za industrijske delovne postaje.

Št. artikla:
IW 6900740
Zasnova
Delovna plošča, predal za tipkovnico, okrasna vrata, zadnja vrata
Material
Ohišje, predal za tipkovnico, okrasna vrata in zadnja vrata: jeklena pločevina
Delovna plošča: iverna plošča (plastika - laminirano na obeh straneh (rob))
Površinska obdelava
Ohišje: temeljni premaz, prašno barvna zunanjost, teksturirana barva
Barva
Dekorativne obrobe: RAL 7015
Obseg dobave
Ohišje zatesnjeno na straneh
Tridelne plošče z uvodnicami
Nivelirne noge
Delovna plošča, predal za tipkovnico, okrasna vrata, zadnja vrata
Delovna plošča, Š x V x G 610 x 38 x 645 mm
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 1.000 mm
Globina: 645 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 54
Mere z delovno ploščo
Širina: 610 mm
Višina: 1.043 mm
Globina: 645 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
71 kg
Bruto teža
74 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
281,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177968547
ETIM 9
EC002502
ETIM 8
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Opis izdelka
IW Industrial Workstation, enclosure WHD: 600x900x600 mm, with worktop, keyboard drawer, designer door at the front, rear door
Certifikati
Surface finish
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Further information
Instructions
Tehnični listi
Technical details