Za tesnjenje strešne odprtine podstavkov in namiznih enot CX.
- Št. artikla:
- CX 6730830
- Opis izdelka
- Za zapiranje celotne strešne odprtine pri samostojni uporabi sistemov CX.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Primerno za
- Vrsta ohišja: CX desk unit
Širina: = 1.200 mm - Razred zaščite NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 5,3 kg
- Bruto teža
- 5,44 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177983441
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis izdelka
- CX cover plate, for CX desk unit, for W: 1200 mm, sheet steel
- Dokumentacija
- Instructions