CX namizna enota

Št. artikla: CX 6710000

Štiri širine ustvarjajo most do dvo- ali tridelnega sestava konzolnega sistema CX.

Plošča pokrova Za konzolni sistem CX

CX podstavek

CX podstavek

CX konzola

Tirnica za notranjo namestitev

CX aluminijast trak

Mini udobni ročaj AX

Št. artikla:
CX 6710000
Zasnova
Del za mizo
Opis izdelka
Štiri širine predstavljajo most za tridelno postavitev sistema CX.
Material
Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm
Konzolni pokrov: jeklena pločevina 2,0 mm, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava
Ohišje in pokrov: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Ohišje
Pokrov s tečaji na zadnji strani, 2 držala za vrata s samodejnim zaklepanjem. Samodejno odklepanje na levi, ročno odklepanje na desni
Odprtina za napeljavo kablov v dno ohišja
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Mere
Širina: 600 mm
Globina: 745 mm
Višina, spredaj
130 mm
Višina zadaj
200 mm
IK koda
IK10
Opomba
Za zatesnitev namizne enote je potrebna pokrivna plošča
Za sestavo dvodelne konzole sta potrebna podstavek in pokrivna plošča za namizno enoto
Za 3-delno sestavo konzole sta potrebna podstavek in namizna enota
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Osnovni material
Sheet steel
Mere
Širina: 600 mm
Število ključavnic
2
Različica ključavnice
Ključavnica
Vložek ključavnice
3 mm dvojni nastavek
Zaklepanje
Različica ključavnice: Ključavnica
Število ključavnic: 2
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
19 kg
Bruto teža
20,6 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177983724
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Opis izdelka
CX console system, desk unit, W: 600 mm
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details