Štiri širine ustvarjajo most do dvo- ali tridelnega sestava konzolnega sistema CX.
- Št. artikla:
- CX 6713000
- Zasnova
- Del za mizo
- Opis izdelka
- Štiri širine predstavljajo most za tridelno postavitev sistema CX.
- Material
- Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm
Konzolni pokrov: jeklena pločevina 2,0 mm, penasto PU tesnilo po celotnem obodu - Površinska obdelava
- Ohišje in pokrov: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Ohišje
Pokrov s tečaji na zadnji strani, 2 držala za vrata s samodejnim zaklepanjem. Samodejno odklepanje na levi, ročno odklepanje na desni
Odprtina za napeljavo kablov v dno ohišja
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Ohišje
Pokrov s tečaji spodaj, vključno z držalom pokrova
Odprto podnožje za individualen vhod kablov - Mere
- Širina: 1.600 mm
Globina: 745 mm - Višina, spredaj
- 130 mm
- Višina zadaj
- 200 mm
- IK koda
- IK10
- Opomba
- Za zatesnitev namizne enote je potrebna pokrivna plošča
- Za sestavo dvodelne konzole sta potrebna podstavek in pokrivna plošča za namizno enoto
- Za 3-delno sestavo konzole sta potrebna podstavek in namizna enota
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Osnovni material
- Sheet steel
- Mere
- Širina: 1.600 mm
- Število ključavnic
- 3
- Različica ključavnice
- Ključavnica
- Vložek ključavnice
- 3 mm dvojni nastavek
- Zaklepanje
- Različica ključavnice: Ključavnica
Število ključavnic: 3
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 46 kg
- Bruto teža
- 47 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177983694
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis izdelka
- CX console system, desk unit, W: 1600 mm
- Dokumentacija
- Instructions