Podstavek, komplet za delovne plošče IW

Št. artikla: IW 6141200

Št. artikla:
IW 6141200
Zasnova
Stacionarno
Prednosti
Zanesljiva zaščita upravljanja kablov
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Prečni nosilec
Navpična aluminijasta obloga z možnostjo odpiranja
Pritrditev delovne plošče
Nosilnost (statična)
25 kg
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 946 mm
Globina: 660 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
28,5 kg
Bruto teža
31,2 kg
Carinska tarifna številka
94039100
EAN
4028177305762
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
Opis izdelka
IW Industrial workstation, pedestal, complete, WHD: 600x946x660 mm, for IW worktops
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details