Za zunanjo ali notranjo ojačitev ohišij ustrezne velikosti.
- Št. artikla:
- CP 6106110
- Opis izdelka
- Za zunanjo ali notranjo ojačitev ohišij ustrezne velikosti. Manjša ohišja se lahko namestijo tudi neposredno brez ojačitve.
- Material
- Jeklena pločevina
- Obseg dobave
- Montažni deli za ohišje in nosilni del ter 2 tesnili.
- Support arm connection (type)
- CP 60
- Možnosti namestitve
- za priključek nosilne roke Ø 130 mm
- Primerno za
- Širina: ≥ 300 mm
Globina: ≥ 150 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,8 kg
- Bruto teža
- 0,9 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177698420
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Opis izdelka
- CP Enclosure reinforcement, rigid, CP 60, from enclosure dimensions: 300x150 mm
- Dokumentacija
- Instructions